发布您的产品
CONNECT C/C BOWL AB RS BXT WHITE IP
CONNECT C/C BOWL AB RS BXT WHITE IP

    CONNECT C/C BOWL AB RS BXT WHITE IP

    4.4 星(最高 5 星)4.4(14 评价)

    Connect close coupled WC bowl AB RS in box, white IP

    规格
    • Connect close coupled WC bowl AB RS in box, white IP

    技术规格
    • 唯一参考E0429
    • 产品系列CONNECT
    • 产品组Bowl
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-05-15
    • 版本号1
    • 高度 (mm)401
    • 宽度 (mm)361
    • 深度 (mm)661
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 净重 (Kg)27.2
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 说明WC pans
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets

    发售地区

    欧洲