发布您的产品
Concept Air Cube 55cm Washbasin

Concept Air Cube 55cm Washbasin

Concept air cube 55 cm washbasin, 1 taphole with overflow
规格
  • 55 cm washbasin, 1 taphole with overflow
技术规格
  • 唯一参考E0767
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Washbasin taps
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-01-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)161
  • 宽度 (mm)550
  • 深度 (mm)460
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 净重 (Kg)13.94
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手台
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_63
  • Uniclass 2015 说明Pedestal wash basins