发布您的产品
Concept Air Small Pedestal

Concept Air Small Pedestal

Concept air small pedestal
规格
  • Small pedestal
技术规格
  • 唯一参考E0784
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Washbasin taps
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-01-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)691
  • 宽度 (mm)167
  • 深度 (mm)159
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 净重 (Kg)7.02
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手台
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_63
  • Uniclass 2015 说明Pedestal wash basins