发布您的产品
Concept Air Wall Mounted WC Pan

Concept Air Wall Mounted WC Pan

Concept air wall hung bowl with aquablade technology, wrapover seat
规格
  • Air wall hung bowl with aquablade technology, wrapover seat
技术规格
  • 唯一参考E0796
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组WC pans
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-01-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)348
  • 宽度 (mm)363
  • 深度 (mm)543
相关
  • 净重 (Kg)22.36
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 说明WC pans
  • OmniClass 编号23-31 19 19 11
  • OmniClass 标题Water Operated Water Closets