发布您的产品
Concept Air Close Coupled Back to Wall WC Pan

Concept Air Close Coupled Back to Wall WC Pan

Concept air close coupled bowl, back-to wall with aquablade technology, horizontal outlet-wrapover seat
规格
  • Air close coupled bowl, back-to wall with aquablade technology, horizontal outlet-wrapover seat
技术规格
  • 唯一参考E0798
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组WC pans
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-01-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)400
  • 宽度 (mm)366
  • 深度 (mm)664
相关
  • 净重 (Kg)29.74
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 说明WC pans
  • OmniClass 编号23-31 19 19 11
  • OmniClass 标题Water Operated Water Closets

发售地区

欧洲