发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/1b723783-93db-4524-b6ff-ec4ed8fac635
主页
类别
卫生
浴室和SPA
Connect Air hexagon bath tub
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
Connect Air hexagon bath tub
Connect Air hexagon bath tub
下载
规格
规格
Connect Air hexagon bath tub
技术规格
技术规格
唯一参考
E1069
产品系列
CONNECT AIR
产品组
Bath Tub
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-02-22
版本号
1
高度 (mm)
450
宽度 (mm)
900
深度 (mm)
1900
链接
链接
产品网址
https://www.idealstandard.com/
安装说明
https://www.idealstandard.com/
产品认证
https://www.idealstandard.com/
技术说明
https://www.idealstandard.com/
相关
相关
主材料
亚克力
净重 (Kg)
23
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室和SPA
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 说明
Baths
OmniClass 编号
23-31 15 00
OmniClass 标题
Bathtubs
发售地区
欧洲
德国
类似产品
Ideal Standard
M+L MIRROR ECO 100X70 NO FRAME
下载
Ideal Standard
M+L MIRROR LOW H 60X100
下载
Ideal Standard
MAGNUM SIDE PANEL LH 90 RECT BRIGHT SILV
下载
Ideal Standard
KUBO PV 75 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR
下载
Ideal Standard
KUBO C/E 140 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR
下载
Ideal Standard
JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH LEVER HANDLES AND SPOUT