发布您的产品
Concept Space Compact Close Coupled/Back To Wall WC Pan

Concept Space Compact Close Coupled/Back To Wall WC Pan

Concept space compact close coupled/back-to-wall wc pan
规格
  • Compact close coupled/back-to-wall wc pan
技术规格
  • 唯一参考E1206
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组WC pans
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-01-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)777
  • 宽度 (mm)366
  • 深度 (mm)606
相关
  • 主材料玻化瓷
  • 净重 (Kg)26.4
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 说明WC pans
  • OmniClass 编号23-31 19 19 11
  • OmniClass 标题Water Operated Water Closets

发售地区

欧洲