发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/36d9d437-c1b7-47df-bd10-c610df8b9420
主页
类别
卫生
盆
CONNECT AIR ARC BASIN 55X46 WHITE BXD
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
CONNECT AIR ARC BASIN 55X46 WHITE BXD
CONNECT AIR ARC BASIN 55X46 WHITE BXD
下载
规格
规格
CONNECT AIR ARC BASIN 55X46 WHITE BXD
技术规格
技术规格
唯一参考
E1379
产品系列
CONNECT AIR
产品组
WASHBASIN
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-06-23
版本号
1
高度 (mm)
160
宽度 (mm)
550
深度 (mm)
465
链接
链接
产品网址
https://www.idealstandard.com/
安装说明
https://www.idealstandard.com/
产品认证
https://www.idealstandard.com/
技术说明
https://www.idealstandard.com/
相关
相关
主材料
陶瓷
净重 (Kg)
13.7
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_96_96
Uniclass 2015 说明
Wall-hung wash basins
OmniClass 编号
23-31 13 00
OmniClass 标题
Sinks
发售地区
欧洲
意大利
类似产品
Ideal Standard
MAGNUM FRONTAL RG 180 RECT GLOSSY BRILL
下载
Ideal Standard
M+L MRR CAB MID 80X70 MATT AL 7W 230V
下载
Ideal Standard
M+L MRR CAB MID 70X70 GLS WHT 6.3W 230V
下载
Ideal Standard
M+L MRR CAB LOW 50X70 GLS WHT
下载
Ideal Standard
MAGNUM FRONTAL LF 140 RECT GLOSSY BRILL
下载
Ideal Standard
MAGNUM FRONT RH 160 NICHE BRIGHT SILVER