发布您的产品
TEMPO ARC Rectangular 150x70 w Handgrip IFP+

TEMPO ARC Rectangular 150x70 w Handgrip IFP+

TEMPO ARC Rectangular 150x70 w Handgrip IFP+
规格
  • TEMPO ARC Rectangular 150x70 w Handgrip IFP+
技术规格
  • 唯一参考E1556
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Baths
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2018-12-05
  • 版本号1
  • 宽度 (mm)700
  • 深度 (mm)1500
相关
  • 主材料亚克力
  • 净重 (Kg)24.6
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 说明Baths
  • OmniClass 编号23-31 15 00
  • OmniClass 标题Bathtubs