发布您的产品
Calla Back to wall -  Bidet
Calla Back to wall -  Bidet

    Calla Back to wall - Bidet

    Calla Back to Wall Bidet, Glossy White
    规格
    • Back to Wall Bidet in glossy white finish
    技术规格
    • 唯一参考E2226
    • 产品系列Calla
    • 产品组Bidet
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-12-16
    • 版本号1
    • 高度 (mm)400
    • 宽度 (mm)360
    • 深度 (mm)540
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 净重 (Kg)20.6
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC010126
    • ETIM 名称Bidet
    • UNSPSC 名称Bidets
    • UNSPSC 代码30181502
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 说明Bidets
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass 编号23-31 23 00
    • OmniClass 标题Bidets

    发售地区

    欧洲