发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/a58df7e1-64bf-4ba9-b89a-1a5cfb401b84
主页
类别
卫生
盆
I.life A basin 55 cm with center taphole with overflow
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
I.life A basin 55 cm with center taphole with overflow
Ideal Standard i.life A basin 55 cm with center taphole, with overflow, white, bareware, UK pallet
下载
规格
规格
Ideal Standard i.life A basin 55 cm with center taphole, with overflow, white, bareware, UK pallet
技术规格
技术规格
唯一参考
E2458
产品系列
I.life
产品组
Basin
类型
对象(单个对象)
发布日期
2021-07-05
版本号
1
高度 (mm)
440
宽度 (mm)
550
深度 (mm)
180
链接
链接
产品网址
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/washbasins/assemblies
安装说明
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/washbasins/assemblies
指导视频
https://www.youtube.com/channel/UCvNSaQtCSTKdF6hNa_Cs8eQ
产品认证
https://www.idealstandard.co.uk/about-us/contact-service
技术说明
https://www.idealstandard.co.uk/products/catalog/washbasins/assemblies
相关
相关
主材料
陶瓷
净重 (Kg)
14.88
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
IFC 分类
卫浴终端
ETIM 代码
EC011550
ETIM 名称
Washbasin
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_96_96
Uniclass 2015 说明
Wall-hung wash basins
CSI MasterFormat 2014 代码
33 47 26.16
CSI MasterFormat 2014 标题
Retention Basins
OmniClass 编号
23-39 29 13 21 19
OmniClass 标题
Surface Water Retention Basins
发售地区
欧洲
英国
类似产品
Ideal Standard
M+L MRR CAB MID 70X70 GLS WHT 6.3W 230V
下载
Ideal Standard
M+L MRR CAB LOW 50X70 GLS WHT
下载
Ideal Standard
MAGNUM FRONTAL LF 140 RECT GLOSSY BRILL
下载
Ideal Standard
MAGNUM FRONT RH 160 NICHE BRIGHT SILVER
下载
Ideal Standard
KUBO C/E 140 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN
下载
Ideal Standard
MAGNUM SIDE PANEL LH 90 RECT BRIGHT SILV