发布您的产品
Calla Close Coupled Tank - Botton Inlet
Calla Close Coupled Tank - Botton Inlet

    Calla Close Coupled Tank - Botton Inlet

    Calla Close Coupled Tank, Push Button, Bottom Inlet for EU, Glossy White
    规格
    • Close Coupled Tank with push button and bottom inlet for EU market in glossy white finish
    技术规格
    • 唯一参考E2512
    • 产品系列Calla
    • 产品组Cistern
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2021-12-16
    • 版本号1
    • 高度 (mm)421
    • 宽度 (mm)395
    • 深度 (mm)182
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 净重 (Kg)14
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011289
    • ETIM 名称Toilet closet
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 说明WC cisterns
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets

    发售地区

    欧洲