发布您的产品
DEA VASCA 170X75 CENTROSTANZA BEU IG

DEA VASCA 170X75 CENTROSTANZA BEU IG

4.2 星(最高 5 星)4.2(10 评价)

Dea- self standing bath  - 170x75

规格
  • Dea- self standing bath  - 170x75

技术规格
  • 唯一参考E3066
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Baths
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-01-26
  • 版本号1
  • 高度 (mm)612
  • 宽度 (mm)746
  • 深度 (mm)1701
相关
  • 主材料亚克力
  • 净重 (Kg)54
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_08
  • Uniclass 2015 说明Baths
  • OmniClass 编号23-31 15 00
  • OmniClass 标题Bathtubs

发售地区

欧洲