发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/3b2882da-3214-483c-bb82-d1c5576c7cde
主页
类别
卫生
盆
Tempo 600mm Vanity Unit With 2 Doors and Legs
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
Tempo 600mm Vanity Unit With 2 Doors and Legs
4.4
(11 评价)
Tempo 600 mm floor standing vanity basin unit two doors and legs
下载
规格
规格
600 mm floor standing vanity basin unit two doors and legs
技术规格
技术规格
唯一参考
E3239
产品系列
Sanitary
产品组
Bathroom integrated furniture
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-01-26
版本号
1
高度 (mm)
826
宽度 (mm)
600
深度 (mm)
441
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.co.uk
安装说明
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
产品认证
http://www.idealspec.co.uk/resources.html
技术说明
http://www.idealspec.co.uk/assets/datasheet/E3239WG
相关
相关
净重 (Kg)
18.8
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
IFC 分类
卫浴终端
OmniClass 编号
23-31 17 11
OmniClass 标题
Shower Compartments
发售地区
欧洲
英国
西班牙
类似产品
Ideal Standard
M+L MRR CAB LOW 50X70 GLS WHT
下载
Ideal Standard
MAGNUM FRONTAL LF 140 RECT GLOSSY BRILL
下载
Ideal Standard
MAGNUM FRONT RH 160 NICHE BRIGHT SILVER
下载
Ideal Standard
KUBO C/E 140 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN
下载
Ideal Standard
MAGNUM SIDE PANEL LH 90 RECT BRIGHT SILV
下载
Ideal Standard
M+L MIRROR ECO 100X70 NO FRAME
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多