发布您的产品
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT
FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT

    FINESSE BSN UN C.AIR 50 CUBE 2DRWS GEMT

    FINESSE | Basin unit 430x402x540 mm, 2 drawer
    规格
    • FINESSE | Basin unit 430x402x540 mm, 2 drawer | Full extraction drawer, Soft close, Space saving, Assembled, Sustainably sourced wood
    技术规格
    • 唯一参考E3405
    • 产品系列Finesse
    • 产品组Bathroom Furniture
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2024-09-24
    • 版本号1
    • 高度 (mm)540
    • 宽度 (mm)430
    • 深度 (mm)402
    相关
    • 主材料刨花板
    • 净重 (Kg)18.36
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 仓库
    • IFC 分类家具
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 说明Bathroom furniture

    发售地区

    欧洲 亚洲 非洲