发布您的产品
Contemporary Flush Plate Ideal Standard
Contemporary Flush Plate Ideal Standard

    Contemporary Flush Plate Ideal Standard

    Contemporary flush plate dual flush, ideal standard logo for conceala 2 cisterns
    规格
    • Dual flush, ideal standard logo for conceala 2 cisterns
    技术规格
    • 唯一参考E4437
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组WC flushing valves
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-01-26
    • 版本号1
    • 高度 (mm)16
    • 宽度 (mm)155
    • 深度 (mm)225
    相关
    • 主材料金属
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_91
    • Uniclass 2015 说明WC flushing valves
    • OmniClass 编号23-31 19 19
    • OmniClass 标题Water Closets