发布您的产品
CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM
CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM

    CONNECT COUNTERTOP BASIN OVAL 62 x 46CM

    Connect countertop basin oval 62 x 46cm
    规格
    • Connect countertop basin oval 62 x 46cm
    技术规格
    • 唯一参考E5040
    • 产品系列CONNECT
    • 产品组Sanitary: Wash Basins
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-04-03
    • 版本号1
    • 高度 (mm)190
    • 宽度 (mm)470
    • 深度 (mm)630
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 净重 (Kg)9.35
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011550
    • ETIM 名称Washbasin
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 说明Wash basins, sinks and troughs
    • OmniClass 编号23-39 29 13 19 17
    • OmniClass 标题Surface Water Retention Chambers

    发售地区

    非洲