发布您的产品
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL
CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL

    CONNECT CTP BSN 62X41 WHITE NTH OVAL

    Connect - Lavabo 620 mm da incasso soprapiano
    规格
    • Connect - Lavabo 620 mm da incasso soprapiano su mobile con troppopieno, senza foro per la rubinetteria. Dima a corredo.
    技术规格
    • 唯一参考E5049
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组Counter top wash basins
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-06-23
    • 版本号1
    • 高度 (mm)175
    • 宽度 (mm)620
    • 深度 (mm)410
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 净重 (Kg)7.32
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015 说明Wall-hung wash basins
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks

    发售地区

    欧洲