发布您的产品
P_Jasper Morrison Semi-Pedestal Small
P_Jasper Morrison Semi-Pedestal Small

    P_Jasper Morrison Semi-Pedestal Small

    Jasper morrison semi-pedestal small
    规格
    • Semi-pedestal small
    技术规格
    • 唯一参考E6213
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组Washbasin taps
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-05-15
    • 版本号1
    • 高度 (mm)346
    • 宽度 (mm)188
    • 深度 (mm)315
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 净重 (Kg)6.62
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手台
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 说明Pedestal wash basins

    发售地区

    欧洲