发布您的产品
Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole
Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole

    Concept Arc 35cm Hand Rinse Washbasin, 2 Taphole

    Concept arc 35 cm hand rinse washbasin, 2 tapholes with overflow and chainstay hole
    规格
    • 35 cm hand rinse washbasin, 2 tapholes with overflow and chainstay hole
    技术规格
    • 唯一参考E7932
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组Washbasin taps
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-01-26
    • 版本号1
    • 高度 (mm)153
    • 宽度 (mm)351
    • 深度 (mm)262
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 净重 (Kg)7.08
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手台
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 说明Pedestal wash basins