发布您的产品
Studio (New) Back To Wall WC Pan
Studio (New) Back To Wall WC Pan

    Studio (New) Back To Wall WC Pan

    Studio back-to-wall wc pan with horizontal outlet
    规格
    • Back-to-wall wc pan with horizontal outlet
    技术规格
    • 唯一参考E8016
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组WC pans
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-01-26
    • 版本号1
    • 高度 (mm)400
    • 宽度 (mm)365
    • 深度 (mm)551
    相关
    • 主材料玻化瓷
    • 净重 (Kg)19
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 说明WC pans
    • OmniClass 编号23-31 19 19 11
    • OmniClass 标题Water Operated Water Closets