发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/dc34d512-737e-4dce-84d5-da64c1b9c037
主页
类别
卫生
盆
CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
CONNECT SPH VSL BSN 43X43 PERG IP 1TH BX
Connect-Lavabo da appoggio su piano Sphere da 430 mm
下载
规格
规格
Lavabo da appoggio su piano Sphere da 430 mm foro centrale per la rubinetteria. Fissaggio E0095 non a corredo, da ordinare separatamente.
技术规格
技术规格
唯一参考
E8040
产品系列
Sanitary
产品组
Baths
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-06-14
版本号
1
高度 (mm)
165
宽度 (mm)
430
深度 (mm)
430
链接
链接
产品网址
http://www.idealstandard.it
安装说明
http://www.idealstandard.it
产品认证
http://www.idealstandard.it
技术说明
http://www.idealstandard.it
相关
相关
主材料
亚克力
净重 (Kg)
9.9
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_96_18
Uniclass 2015 说明
Counter top wash basins
OmniClass 编号
23-31 13 00
OmniClass 标题
Sinks
发售地区
欧洲
德国
意大利
类似产品
Ideal Standard
STRADA II VTY BSN 50 WHT IP NTH
下载
Ideal Standard
M+L MRR CAB LOW 50X70 GLS WHT
下载
Ideal Standard
MAGNUM FRONTAL LF 140 RECT GLOSSY BRILL
下载
Ideal Standard
MAGNUM FRONT RH 160 NICHE BRIGHT SILVER
下载
Ideal Standard
KUBO C/E 140 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN
下载
Ideal Standard
MAGNUM SIDE PANEL LH 90 RECT BRIGHT SILV
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多