发布您的产品
CONNECT WHG BWL HO WHITE WSHDWN 48 BXD

CONNECT WHG BWL HO WHITE WSHDWN 48 BXD

CONNECT WHG BWL HO WHITE WSHDWN 48 BXD

规格
  • CONNECT WHG BWL HO WHITE WSHDWN 48 BXD

技术规格
  • 唯一参考E8046
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组WC pans
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-05-15
  • 版本号1
  • 高度 (mm)337
  • 宽度 (mm)361
  • 深度 (mm)480
相关
  • 主材料玻化瓷
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_94
  • Uniclass 2015 说明WC pans

发售地区

欧洲