发布您的产品
PLAYA SEMI PEDESTAL
PLAYA SEMI PEDESTAL

    PLAYA SEMI PEDESTAL

    Playa semi pedestal
    规格
    • Lavatory with floor pedestal. Available in 65 cm and 55 cm versions. Includes one punched and two semi-punched faucet holes.
    技术规格
    • 唯一参考J5031
    • 产品系列PLAYA
    • 产品组Sanitary: Other Sanitary
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2022-05-09
    • 版本号1
    • 高度 (mm)170
    • 宽度 (mm)200
    • 深度 (mm)700
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 净重 (Kg)11.5
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 卫浴
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011445
    • ETIM 名称Washbasin column
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96_63
    • Uniclass 2015 说明Pedestal wash basins
    • OmniClass 编号23-21 25 23 15
    • OmniClass 标题Pedestals

    发售地区

    非洲