发布您的产品
STRADA VASCA INC. AS.170X100 DX BEU IG
STRADA VASCA INC. AS.170X100 DX BEU IG

    STRADA VASCA INC. AS.170X100 DX BEU IG

    Strada- Vasca asimetrica per installazione ad incasso destra - 170x100x65
    规格
    • Vasca asimetrica per installazione ad incasso destra - 170x100x65
    技术规格
    • 唯一参考K2610
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组Baths
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-06-14
    • 版本号1
    • 高度 (mm)485
    • 宽度 (mm)1000
    • 深度 (mm)1700
    相关
    • 主材料亚克力
    • 净重 (Kg)28
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 说明Baths
    • OmniClass 编号23-31 15 00
    • OmniClass 标题Bathtubs