发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/e5f8f86c-690f-4810-993e-b32a6246cf92
主页
类别
卫生
浴室和SPA
HOTLINE TUB RECT 170X75 WHITE
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
HOTLINE TUB RECT 170X75 WHITE
HOTLINE TUB RECT 170X75 WHITE
下载
规格
规格
HOTLINE TUB RECT 170X75 WHITE
技术规格
技术规格
唯一参考
K2746
产品系列
HOTLINE
产品组
Bath Tub
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-05-15
版本号
1
高度 (mm)
465
宽度 (mm)
1700
深度 (mm)
750
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.fr
安装说明
http://www.idealspec.fr
指导视频
http://www.idealspec.fr
产品认证
http://www.idealspec.fr
技术说明
http://www.idealspec.fr
相关
相关
主材料
亚克力
净重 (Kg)
21
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室和SPA
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 说明
Baths
OmniClass 编号
23-31 15 00
OmniClass 标题
Bathtubs
发售地区
欧洲
比利时
类似产品
Ideal Standard
MAGNUM SIDE LF 120 CORNER GLOSSY BRILL
4.2
(
24
)
下载
Ideal Standard
M+L MRR CAB LOW 50X70 GLS WHT
下载
Ideal Standard
MAGNUM FRONTAL LF 140 RECT GLOSSY BRILL
下载
Ideal Standard
MAGNUM FRONT RH 160 NICHE BRIGHT SILVER
下载
Ideal Standard
KUBO C/E 140 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN
下载
Ideal Standard
MAGNUM SIDE PANEL LH 90 RECT BRIGHT SILV