发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/a78b6c23-d4b4-4527-a6ba-19a96b5aa3f3
主页
类别
卫生
浴室和SPA
HOTLINE NEU corner bath tub 1500x1500mm
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
HOTLINE NEU corner bath tub 1500x1500mm
HOTLINE NEU corner bath tub 1500x1500mm
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
K2752
产品系列
HOTLINE NEU
产品组
Bath Tub
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-08-03
版本号
1
高度 (mm)
465
宽度 (mm)
1500
深度 (mm)
1500
链接
链接
产品网址
http://www.idealstandard.de/produkte
安装说明
http://www.idealstandard.de/produkte
技术说明
http://www.idealstandard.de/produkte
相关
相关
主材料
亚克力
净重 (Kg)
25
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室和SPA
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 说明
Baths
OmniClass 编号
23-31 15 00
OmniClass 标题
Bathtubs
发售地区
欧洲
德国
类似产品
Ideal Standard
M+L MIRROR ECO 100X70 NO FRAME
下载
Ideal Standard
M+L MIRROR LOW H 60X100
下载
Ideal Standard
MAGNUM SIDE PANEL LH 90 RECT BRIGHT SILV
下载
Ideal Standard
KUBO PV 75 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR
下载
Ideal Standard
KUBO C/E 140 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR
下载
Ideal Standard
JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH LEVER HANDLES AND SPOUT