发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/c82a4a27-2a7f-424a-9427-3ff340beba94
主页
类别
卫生
浴室和SPA
HOTLINE NEU oval bath tub 1800x800mm
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
HOTLINE NEU oval bath tub 1800x800mm
HOTLINE NEU oval bath tub 1800x800mm
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
K2756
产品系列
HOTLINE NEU
产品组
Bath Tub
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-08-03
版本号
1
高度 (mm)
465
宽度 (mm)
800
深度 (mm)
1800
链接
链接
产品网址
http://www.idealstandard.de/produkte
安装说明
http://www.idealstandard.de/produkte
技术说明
http://www.idealstandard.de/produkte
相关
相关
主材料
亚克力
净重 (Kg)
22
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室和SPA
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 说明
Baths
OmniClass 编号
23-31 15 00
OmniClass 标题
Bathtubs
发售地区
欧洲
德国
类似产品
Ideal Standard
MAGNUM FRONTAL LF 140 RECT GLOSSY BRILL
下载
Ideal Standard
MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP
下载
Ideal Standard
M+L MRR CAB MID 120X70 GLS WHT 11W 230V
下载
Ideal Standard
M+L MRR CAB LOW 50X70 GLS WHT
下载
Ideal Standard
MAGNUM FRONT RH 160 NICHE BRIGHT SILVER
下载
Ideal Standard
KUBO C/E 140 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多