发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/bd62cacd-a46b-447e-b30e-0ffad13d3122
主页
类别
卫生
空间分隔器或屏风
HOTLINE NEU panel for shower bath tub 925x925mm
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
HOTLINE NEU panel for shower bath tub 925x925mm
HOTLINE NEU panel for shower bath tub 925x925mm
下载
规格
规格
HOTLINE NEU panel for shower bath tub 925x925mm
技术规格
技术规格
唯一参考
K2778
产品系列
HOTLINE NEU
产品组
Bath Panel
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-06-14
版本号
1
高度 (mm)
255
宽度 (mm)
925
深度 (mm)
925
链接
链接
产品网址
http://www.idealstandard.de/produkte
安装说明
http://www.idealstandard.de/produkte
产品认证
http://www.idealstandard.it
技术说明
http://www.idealstandard.de/produkte
相关
相关
主材料
亚克力
净重 (Kg)
1.8
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 空间分隔器或屏风
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 说明
Baths
OmniClass 编号
23-31 15 00
OmniClass 标题
Bathtubs
发售地区
欧洲
德国
类似产品
Ideal Standard
MAGNUM SIDE LF 120 CORNER GLOSSY BRILL
4.2
(
24
)
下载
Ideal Standard
M+L MRR CAB LOW 50X70 GLS WHT
下载
Ideal Standard
MAGNUM FRONTAL LF 140 RECT GLOSSY BRILL
下载
Ideal Standard
MAGNUM FRONT RH 160 NICHE BRIGHT SILVER
下载
Ideal Standard
KUBO C/E 140 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN
下载
Ideal Standard
MAGNUM SIDE PANEL LH 90 RECT BRIGHT SILV