发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/1f57edac-2a4c-4e22-9fd5-ab4a16f17908
主页
类别
卫生
浴室和SPA
TONIC II corner bath tub 1500x1500mm
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
TONIC II corner bath tub 1500x1500mm
TONIC II corner bath tub 1500x1500mm
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
K2913
产品系列
TONIC II
产品组
Bath Tub
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-08-03
版本号
1
高度 (mm)
490
宽度 (mm)
1500
深度 (mm)
1500
链接
链接
产品网址
http://www.idealstandard.de/produkte
安装说明
http://www.idealstandard.de/produkte
技术说明
http://www.idealstandard.de/produkte
相关
相关
主材料
亚克力
净重 (Kg)
37
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室和SPA
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 说明
Baths
OmniClass 编号
23-31 15 00
OmniClass 标题
Bathtubs
发售地区
欧洲
德国
类似产品
Ideal Standard
M+L MRR CAB MID 70X70 GLS WHT 6.3W 230V
下载
Ideal Standard
M+L MRR CAB LOW 50X70 GLS WHT
下载
Ideal Standard
MAGNUM FRONTAL LF 140 RECT GLOSSY BRILL
下载
Ideal Standard
MAGNUM FRONT RH 160 NICHE BRIGHT SILVER
下载
Ideal Standard
KUBO C/E 140 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN
下载
Ideal Standard
MAGNUM SIDE PANEL LH 90 RECT BRIGHT SILV