发布您的产品
TONIC II oval bath tub 1900x900mm
TONIC II oval bath tub 1900x900mm

    TONIC II oval bath tub 1900x900mm

    TONIC II oval bath tub 1900x900mm
    技术规格
    • 唯一参考K2922
    • 产品系列TONIC II
    • 产品组Bath Tub
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-08-03
    • 版本号1
    • 高度 (mm)490
    • 宽度 (mm)900
    • 深度 (mm)1900
    相关
    • 主材料亚克力
    • 净重 (Kg)30
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 浴室和SPA
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 说明Baths
    • OmniClass 编号23-31 15 00
    • OmniClass 标题Bathtubs