发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/317199c4-db02-4b72-b6a1-d2ab9ef9e198
主页
类别
卫生
浴室和SPA
FIT 180 PLUS BATH TUB WHITE
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
FIT 180 PLUS BATH TUB WHITE
FIT 180 PLUS BATH TUB WHITE
下载
技术规格
技术规格
唯一参考
K8186
产品系列
FIT PLUS
产品组
Bath Tub
类型
对象(单个对象)
发布日期
2017-05-15
版本号
1
高度 (mm)
445
宽度 (mm)
1800
深度 (mm)
801
链接
链接
产品网址
http://www.idealstandardnederland.nl/product/k818601
安装说明
http://www.idealstandardnederland.nl
技术说明
http://www.idealstandardnederland.nl/product/k818601
相关
相关
主材料
亚克力
净重 (Kg)
28
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 浴室和SPA
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 说明
Baths
发售地区
欧洲
荷兰
类似产品
Ideal Standard
MAGNUM FRONTAL LF 140 RECT GLOSSY BRILL
下载
Ideal Standard
MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP
下载
Ideal Standard
M+L MRR CAB MID 120X70 GLS WHT 11W 230V
下载
Ideal Standard
M+L MRR CAB LOW 50X70 GLS WHT
下载
Ideal Standard
MAGNUM FRONT RH 160 NICHE BRIGHT SILVER
下载
Ideal Standard
KUBO C/E 140 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多