发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/55bd34d5-3a9d-445e-a90c-55ca4f663474
主页
类别
卫生
淋浴屏
CONNECT RTN PNL 300 BRT/SIL
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
CONNECT RTN PNL 300 BRT/SIL
CONNECT RTN PNL 300 BRT/SIL
下载
规格
规格
CONNECT RTN PNL 300 BRT/SIL
技术规格
技术规格
唯一参考
L6228
产品系列
CONNECT
产品组
Shower Enclosure
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-08-03
版本号
1
高度 (mm)
2000
宽度 (mm)
300
深度 (mm)
8
链接
链接
产品网址
http://www.idealspec.fr
安装说明
http://www.idealspec.fr
指导视频
http://www.idealspec.fr
产品认证
http://www.idealspec.fr
技术说明
http://www.idealspec.fr
相关
相关
主材料
玻璃
净重 (Kg)
11.23
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 淋浴屏
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_06_79
Uniclass 2015 说明
Shower enclosures
OmniClass 编号
23-31 17 00
OmniClass 标题
Showers
发售地区
欧洲
法国
类似产品
Ideal Standard
M+L MIRROR ECO 100X70 NO FRAME
下载
Ideal Standard
M+L MIRROR LOW H 60X100
下载
Ideal Standard
MAGNUM SIDE PANEL LH 90 RECT BRIGHT SILV
下载
Ideal Standard
KUBO PV 75 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLEAR
下载
Ideal Standard
KUBO C/E 140 UNHAND DOOR IC BRT/SIL CLR
下载
Ideal Standard
JOY NEO 5-HOLE BATH & SHOWER DUAL CONTROL RIM MOUNTED WITH LEVER HANDLES AND SPOUT
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多