发布您的产品
Idealite Flat Top Shower Tray, 760x760mm & CP Waste
Idealite Flat Top Shower Tray, 760x760mm & CP Waste

    Idealite Flat Top Shower Tray, 760x760mm & CP Waste

    Idealite low profile square flat top shower tray
    规格
    • Low profile square flat top shower tray
    技术规格
    • 唯一参考L6313
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组Shower trays
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2017-01-26
    • 版本号1
    • 高度 (mm)136
    • 宽度 (mm)770
    • 深度 (mm)770
    相关
    • 主材料ABS
    • 次要材料聚酯树脂
    • 净重 (Kg)6.2
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 淋浴盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 说明Shower trays
    • OmniClass 编号23-31 17 13
    • OmniClass 标题Shower Receptors

    发售地区

    欧洲