发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/aca025f3-3239-4b85-8cbb-d88a3d60de59
主页
类别
卫生
镜子
CONNECT/CONCEPT MIRROR 60X70
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
CONNECT/CONCEPT MIRROR 60X70
CONNECT SPECCHIO 60X70
下载
规格
规格
Specchio 600x700x5 mm. Connect - Specchio rettangolare 600x700x5 mm.. Kit di fissaggio incluso.. Specchio 600x700x5 mm.
技术规格
技术规格
唯一参考
N1406
产品系列
Sanitary
产品组
Bathroom Mirrors
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-06-14
版本号
1
高度 (mm)
700
宽度 (mm)
600
深度 (mm)
5
链接
链接
产品网址
http://www.idealstandard.it
安装说明
http://www.idealstandard.it
产品认证
http://www.idealstandard.it
技术说明
http://www.idealstandard.it
相关
相关
主材料
玻璃
净重 (Kg)
6.5
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 镜子
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015 说明
Bathroom mirrors
OmniClass 编号
23-31 25 00
OmniClass 标题
Toilet and Bath Specialties
发售地区
欧洲
德国
法国
类似产品
Ideal Standard
MAGNUM FRONTAL LF 140 RECT GLOSSY BRILL
下载
Ideal Standard
MAGNUM PSC NICCHIA 170 DX BRILL LUC TSP
下载
Ideal Standard
M+L MRR CAB MID 120X70 GLS WHT 11W 230V
下载
Ideal Standard
M+L MRR CAB LOW 50X70 GLS WHT
下载
Ideal Standard
MAGNUM FRONT RH 160 NICHE BRIGHT SILVER
下载
Ideal Standard
KUBO C/E 140 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN
下载
Revit 版 Design App
只需单击一下,即可将族直接加载到您的 Revit 模型中
获取一个更轻松地访问新对象、存储 Revit 族以及与团队协作的地方。
直接与 Revit 旁边的 BIM 对象一起工作
2GB 云存储 - 存储您的 Revit 内容
直接从 Revit 获取内含碳 LCA (A1-A3)
免费下载
阅读更多