发布您的产品
SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME
SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME

    SOLEA M2 FLUSH PLATE DUAL CHROME

    Solea™ M2 Control Plate
    规格
    • Solea Flush plate M2. Available in two different finishes, White and Chrome
    技术规格
    • 唯一参考P0099
    • 产品系列Solea
    • 产品组FLUSH PLATE
    • 发布日期2021-03-11
    • 版本号1
    • 高度 (mm)500
    • 宽度 (mm)595
    • 深度 (mm)391
    相关
    • 主材料金属
    • 净重 (Kg)0.34
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 卫浴
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 说明Flush control devices
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲