发布您的产品
PROSYS BASIN FRAME DECKTAPS
PROSYS BASIN FRAME DECKTAPS

    PROSYS BASIN FRAME DECKTAPS

    Prosys in wall frame for washbasins with deck mouted taps
    规格
    • Prosys in wall frame for washbasins with deck mounted taps 

    技术规格
    • 唯一参考R0102
    • 产品系列PROSYS
    • 产品组Wash Basin Frame
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-07-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)1150
    • 宽度 (mm)500
    • 深度 (mm)120
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 净重 (Kg)4
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_20_85_09_98
    • Uniclass 2015 说明Wash basin support brackets
    • OmniClass 编号23-39 29 13 19 11
    • OmniClass 标题Surface Water Catch Basins, Grates, and Frames

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲