发布您的产品
SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL CHROME IDEAL STANDARD BRANDED

SOLEA M1 FLUSH PLATE DUAL CHROME IDEAL STANDARD BRANDED

Solea™ M1 Flush Plate
规格
  • • ABS material • Dual flush • Mechanical actuation • Actuation force < 20N
技术规格
  • 唯一参考R0108
  • 产品系列Solea
  • 产品组FLUSH PLATE
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-07-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)500
  • 宽度 (mm)595
  • 深度 (mm)391
相关
  • 主材料金属
  • 净重 (Kg)0.34
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫浴
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 说明Flush control devices
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets

发售地区

亚洲 欧洲 非洲