发布您的产品
OLEAS M1 WHITE - IS
OLEAS M1 WHITE - IS

    OLEAS M1 WHITE - IS

    Oleas M1 dual flush plate for mechanical actuation - White - Ideal Standard logo

    规格
    • Oleas M1 dual flush plate for mechanical actuation - White - Ideal Standard logo

    技术规格
    • 唯一参考R0115
    • 产品系列Oleas
    • 产品组Flushplate
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-07-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)160
    • 宽度 (mm)245
    • 深度 (mm)17
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 次要材料
    • 净重 (Kg)0.33
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 卫浴
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 说明WC cisterns
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲