发布您的产品
OLEAS M1 F/PLATE CHROME SM/FLSH - IS

OLEAS M1 F/PLATE CHROME SM/FLSH - IS

OLEAS M1 F/PLATE CHROME SM/FLSH - IS
规格
  • Oleas M1 flushplate dual flush mechanical actuation chrome incorporating Smartflush refilling Ideal Standard branded
技术规格
  • 唯一参考R0117
  • 产品系列Oleas
  • 产品组Flushplate
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-07-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1.7
  • 宽度 (mm)24.5
  • 深度 (mm)16
相关
  • 主材料
  • 净重 (Kg)0.33
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫浴
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_89
  • Uniclass 2015 说明WC cisterns
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets

发售地区

亚洲 欧洲 非洲