发布您的产品
SYMFO NT1  BLACK - ISI
SYMFO NT1  BLACK - ISI

    SYMFO NT1 BLACK - ISI

    Symfo NT1 dual flushplate for electronic proximity actuation, black glass, ISI logo
    规格
    • Symfo NT1 dual flushplate for electronic proximity actuation, black glass, ISI logo

    技术规格
    • 唯一参考R0129
    • 产品系列Symfo
    • 产品组Flushplate
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2019-07-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)150
    • 宽度 (mm)220
    • 深度 (mm)4
    相关
    • 主材料不锈钢
    • 次要材料
    • 净重 (Kg)0.76
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 卫浴
    • IFC 分类卫浴终端
    • UNSPSC 名称Sanitary ware
    • UNSPSC 代码301815
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 说明WC cisterns
    • OmniClass 编号23-31 19 00
    • OmniClass 标题Toilets

    发售地区

    亚洲 欧洲 非洲