发布您的产品
SOLEA P1 F/PLATE CHROME - IS

SOLEA P1 F/PLATE CHROME - IS

SOLEA P1 F/PLATE CHROME - IS
规格
  • Solea P1 flushplate dual flush pneumatic actuation chrome Ideal Standard branded
技术规格
  • 唯一参考R0133
  • 产品系列Solea
  • 产品组Flushplate
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-07-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1
  • 宽度 (mm)21.5
  • 深度 (mm)14.5
相关
  • 主材料
  • 净重 (Kg)0.4
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 卫浴
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码SL_35_80_89
  • Uniclass 2015 说明Toilets
  • OmniClass 编号23-31 19 00
  • OmniClass 标题Toilets

发售地区

亚洲 欧洲 非洲