发布您的产品
PROSYS BASIN FRAME WALL TAPS

PROSYS BASIN FRAME WALL TAPS

Prosys in wall frame for washbasins with wall mouted taps
规格
  • Prosys in wall frame for washbasins with wall mounted taps

技术规格
  • 唯一参考R0161
  • 产品系列PROSYS
  • 产品组Wash Basin Frame
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2019-07-22
  • 版本号1
  • 高度 (mm)1150
  • 宽度 (mm)500
  • 深度 (mm)120
相关
  • 主材料不锈钢
  • 净重 (Kg)6
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 盆
  • IFC 分类卫浴终端
  • UNSPSC 名称Sanitary ware
  • UNSPSC 代码301815
  • Uniclass 2015 代码Pr_20_85_09_98
  • Uniclass 2015 说明Wash basin support brackets
  • OmniClass 编号23-39 29 13 21 19
  • OmniClass 标题Surface Water Retention Basins

发售地区

亚洲 欧洲 非洲