发布您的产品
EXTRA DBL BSN 120 2TH OF WHITE
EXTRA DBL BSN 120 2TH OF WHITE

    EXTRA DBL BSN 120 2TH OF WHITE

    EXTRA | Double Basin 1215x450x150 mm, 2 tap holes, with overflow
    规格
    • EXTRA | Double Basin 1215x450x150 mm in white glossy finish, 2 tap holes, with overflow | Space saving basin
    技术规格
    • 唯一参考R0539
    • 产品系列Extra
    • 产品组Washbasins
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2025-04-22
    • 版本号1
    • 高度 (mm)150
    • 宽度 (mm)1215
    • 深度 (mm)450
    相关
    • 主材料Fireclay
    • 设计国家/地区意大利
    • 净重 (Kg)29.5
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 盆
    • IFC 分类卫浴终端
    • ETIM 代码EC011550
    • ETIM 名称Washbasin
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_96
    • Uniclass 2015 说明Wash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 代码22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 标题Residential Sinks
    • OmniClass 编号23-31 13 00
    • OmniClass 标题Sinks