发布您的产品
TONIC/TUR WORKTOP 800 GLS LGY

TONIC/TUR WORKTOP 800 GLS LGY

Tonic II-Top per struttura o mobile.
规格
  • Top per struttura o mobile. Adatto anche per l’installazione di lavabi d’appoggio con foro da praticare in fase di installazione. Tabelle di compatibilità a partire da pag. 44
技术规格
  • 唯一参考R4322
  • 产品系列Sanitary
  • 产品组Bathroom integrated furniture
  • 类型对象(单个对象)
  • 发布日期2017-06-23
  • 版本号1
  • 高度 (mm)12
  • 宽度 (mm)800
  • 深度 (mm)444
相关
  • 净重 (Kg)4
分类
  • BIMobject 类别卫生 - 仓库
  • IFC 分类卫浴终端
  • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 说明Vanity units