发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/0cd51194-c564-4172-a1d1-8e4cd979f632
主页
类别
卫生
盆
SOFTMOOD double vanity unit 1200x440mm, 4 drawer
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
SOFTMOOD double vanity unit 1200x440mm, 4 drawer
SOFTMOOD double vanity unit 1200x440mm, 4 drawer
下载
规格
规格
SOFTMOOD double vanity unit 1200x440mm, 4 drawer
技术规格
技术规格
唯一参考
T0063
产品系列
SOFTMOOD
产品组
Basin
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-06-14
版本号
1
高度 (mm)
475
宽度 (mm)
1200
深度 (mm)
440
链接
链接
产品网址
http://www.idealstandard.de/produkte
安装说明
http://www.idealstandard.de/produkte
产品认证
http://www.idealstandard.it
技术说明
http://www.idealstandard.de/produkte
相关
相关
净重 (Kg)
56
分类
分类
BIMobject 类别
卫生 - 盆
IFC 分类
卫浴终端
Uniclass 2015 代码
Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 说明
Vanity units
发售地区
欧洲
德国
类似产品
Ideal Standard
MAGNUM SIDE LF 120 CORNER GLOSSY BRILL
4.2
(
24
)
下载
Ideal Standard
M+L MRR CAB LOW 50X70 GLS WHT
下载
Ideal Standard
MAGNUM FRONTAL LF 140 RECT GLOSSY BRILL
下载
Ideal Standard
MAGNUM FRONT RH 160 NICHE BRIGHT SILVER
下载
Ideal Standard
KUBO C/E 140 UNHAND DOOR BRT/SIL SATIN
下载
Ideal Standard
MAGNUM SIDE PANEL LH 90 RECT BRIGHT SILV