发布您的产品
ESEDR BTW BOWL
ESEDR BTW BOWL
ESEDR BTW BOWL
ESEDR BTW BOWL

    ESEDR BTW BOWL

    ESEDR BTW Bowl WC Pans 365x505x545
    规格
    • ESEDR BTW Bowl WC Pans 365x505x546
    技术规格
    • 唯一参考T2827
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组WC pans
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-06-17
    • 版本号1
    • 高度 (mm)505
    • 宽度 (mm)365
    • 深度 (mm)545
    相关
    • 主材料陶瓷
    • 净重 (Kg)0.83
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 洗手间
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 说明WC pans

    发售地区

    欧洲