发布您的产品
美国
中文
语言
项目地点
发布您的产品
免费注册
登录
idealstandard/products/4368884e-b418-428f-a696-9b8c37211a27
主页
类别
照明
壁装
LIGHT EVA 2 233 6W 230V 4000K
在以下地区不可用: 美国
Ideal Standard
关注
LIGHT EVA 2 233 6W 230V 4000K
Lampade per specchi-Lampada a LED da 233 mm
下载
规格
规格
Lampada a LED da 233 mm con diffusore in ABS. Prevede il montaggio a specchio e a telaio. Fissaggi e alimentatore incluso. CLII, IP44, 220-240 V, 50-60 Hz, 6 W Tc (k) 4000, φLm 105
技术规格
技术规格
唯一参考
T3189
产品系列
Sanitary
产品组
Bathroom Mirrors
类型
对象(单个对象)
发布日期
2018-12-05
版本号
1
链接
链接
产品网址
http://www.idealstandard.it
安装说明
http://www.idealstandard.it
产品认证
http://www.idealstandard.it
技术说明
http://www.idealstandard.it
相关
相关
主材料
玻璃
净重 (Kg)
0.1
分类
分类
BIMobject 类别
照明 - 壁装
IFC 分类
灯
UNSPSC 名称
Projection lamps
UNSPSC 代码
45111602
Uniclass 2015 代码
Pr_70_70_48
Uniclass 2015 说明
Luminaires, lighting track and lighting accessories
CSI MasterFormat 2014 代码
08 83 00
CSI MasterFormat 2014 标题
Mirrors
OmniClass 编号
23-35 45 15
OmniClass 标题
Lamps
发售地区
欧洲
意大利
类似产品
Alcon Lighting
Rectangular Outdoor LED Wall Sconce
下载
Dutton Brown
Color Ruler Sconce
5.0
(
6
)
下载
Kohler
Ripple Two-light sconce
4.5
(
8
)
下载
Kohler
Jabot™ Two-light sconce
3.3
(
8
)
下载
Dutton Brown
Color Legend 3 Sconce
下载
Faro Barcelona
MAGRITTE 450 Old gold picture wall light 8W
5.0
(
6
)