我们正在使用 cookie 提供我们的服务

使用我们的服务即表明您同意我们使用 cookie

21/VENTUNO WH BOWL WH RS HF SC SLIM SEAT

唯一参考号: T3199
品牌: Ideal Standard
产品系列: Sanitary
产品组: WC pans
发布日期: 2018-12-07
版本号: 1
类型: 对象(单个对象)
下载 (11)
21-Vaso sospeso a cacciata con scarico a parete corredato di sedile slim a sgancio rapido.

Vaso sospeso a cacciata con scarico a parete corredato di sedile slim a sgancio rapido. Fissaggi completamente nascosti (il kit di fissaggio TT0299327 è incluso nella confezione). Per l’installazione a parete utilizzare il sostegno metallico T655067 da ordinare separatamente. Funziona con passo rapido e flussometro portata 1,2 l/sec, cassetta alta (scarico 9 l in 6 sec) o immurata (scarico 6 l in 4 sec).


材料(主): Ceramics
材料(次):
设计于:
制造于:
净重 (千克): 23.6

BIMobject类别: Sanitary - Toilets
IFC分类: Sanitary Terminal
Uniclass 2.0 代码: PR-35-93-94
Uniclass 2.0 描述: Wc Pans
Uniclass 2015 代码: Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 描述: WC pans
NBS Reference 代码: 35-93-94
NBS Reference 描述: Wc Pans
OmniClass编号: 23-31 19 19 11
OmniClass标题: Water Operated Water Closets
这个产品提供于:
Europe
  • Italy

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Toilets

名称
Color White
Material Ceramics

所有 BIM 对象都来自于得到确认和批准的真实制造商