发布您的产品
M+L MIRROR HIGH LIGHT 120X70 80W 230V
M+L MIRROR HIGH LIGHT 120X70 80W 230V

    M+L MIRROR HIGH LIGHT 120X70 80W 230V

    Mirrors-Rectangular mirror with integrated LED light
    规格
    • Rectangular mirror with integrated upper and lower LED light. On / off and intensity adjustment sensor. Anti-fog system. Fixing kit included. Reversible. 220-240 V, 50-60 Hz, IP44, Class II
    技术规格
    • 唯一参考T3349
    • 产品系列Sanitary
    • 产品组Bathroom Mirrors
    • 类型对象(单个对象)
    • 发布日期2018-06-18
    • 版本号1
    • 高度 (mm)700
    • 宽度 (mm)1200
    • 深度 (mm)26
    相关
    • 主材料玻璃
    • 净重 (Kg)10.04
    分类
    • BIMobject 类别卫生 - 镜子
    • IFC 分类卫浴终端
    • Uniclass 2015 代码Pr_25_71_53
    • Uniclass 2015 说明Mirrors
    • OmniClass 编号23-21 37 13 15
    • OmniClass 标题Mirrors

    发售地区

    欧洲